Publicar produtos
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
    Zurn

    QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,

    Traduzido por Google,

    (2) Entradas/Saídas de Água Fria Macho de 1" e (1) Entrada de Água Quente Macho de 1", (12) Saídas de Água Quente Macho de 1/2", (18) Saídas de Água Fria Macho de 1/2".

    Conformidade:

    • CSA B137.5
    • listado no cUPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • Coletor pré-montado, construção em polímero resistente à corrosão e aço inoxidável.
    • Tempo de instalação reduzido, fornece água quente mais rapidamente.
    • Elimina flutuações de temperatura e pressão.
    • Garantia limitada de 10 anos
    Especificação
    • keywords: QickPort preassembled hot‑cold manifold, polysulfone body, multiple ½″ outlets with 1″ inlets, corrosion‑resistant design, fast installation, balanced potable‑water distribution
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQPPM_H_C
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem