Publicar produtos
QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb
Zurn

QQE55GFX Crimp Brass (RFS) Elbow - 1-Inch Barb

Traduzido por Google,

Cotovelo de latão com farpa de baixo teor de chumbo Zurn PEX® XL. O modelo QQE55GFX é usado para fazer curvas acentuadas de 90°. Fabricado em EcoBrass®. Essas conexões, em conjunto com o tubo Zurn PEX®, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 130 PSI a 120°F (classificação de proteção contra incêndio), 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões são certificadas pela NSF como estando em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 incluindo Anexo G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 e UL 1821.

Características:

  • Esta conexão foi projetada para uso com sistemas PEX e aplicações residenciais de sprinklers contra incêndio.
  • Classificações de pressão de até 80 PSI a 200 graus Fahrenheit atendem à alta demanda do uso comercial.
  • Fabricado em latão ecológico sem chumbo, resiste a anos de uso e garante a higiene.
  • A instalação por crimpagem elimina a necessidade de soldagem, aquecimento ou ferramentas especiais.
  • Certificado pela NSF 61
  • Garantia limitada de 25 anos, comprovadamente duradoura por toda a vida útil do edifício.
Especificação
  • keywords : Fire Sprinkler Elbow, RFS, Brass Fitting, Elbow, Residential, Fittings, PEX, Fire Protection, Radiant Heating, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQQE55GFX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem