Publicar produtos
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT
    Zurn

    QQFST553GFX Crimp XL Brass (RFS) Sprinkler Head Tee – 1" Barb x 1" Barb x 1/2" FPT

    Traduzido por Google,

    Conexão Zurn PEX® XL em latão com baixo teor de chumbo, 1" Barb x 1" Barb x 1/2" NPT. O modelo QQFST553GFX é utilizado para derivar a linha principal para um sprinkler em sistemas de tubulação multiuso. Fabricada em EcoBrass®. Essas conexões, em conjunto com o tubo Zurn PEX®, possuem classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 130 PSI a 120°F (classificação de proteção contra incêndio), 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões são certificadas pela NSF como estando em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 incluindo Anexo G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 e UL 1821.

    Características:

    • Latão (em conformidade com a norma sem chumbo)
    • Use com anéis de crimpagem de cobre
    • Para uso em sistemas residenciais de sprinklers contra incêndio.
    • Certificado pela NSF e pela UL 1821.


    Especificação
    • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQQFST553GFX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem