Adaptador Zurn PEX® XL de latão com baixo teor de chumbo, espigão x rosca fêmea. O adaptador QQMC55GFX é usado para fazer a transição de rosca fêmea para tubo PEX. Fabricado em EcoBrass®. Essas conexões, como um sistema com tubo Zurn PEX®, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 130 PSI a 120°F (classificação de proteção contra incêndio), 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões são certificadas pela NSF como estando em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 incluindo Anexo G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 e UL 1821.
Características:
- Latão (em conformidade com a norma sem chumbo)
- Use com anéis de crimpagem de cobre
- Para uso em sistemas residenciais de sprinklers contra incêndio.
- Certificado pela NSF e pela UL 1821.