Publicar produtos
QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb
Zurn

QQPC55FX Crimp CR Polymer (RFS) Coupling – 1" Barb

Traduzido por Google,

Conexão de polímero Zurn PEX® CR. A conexão QQPC55FX é usada para conectar tubos PEX a tubos PEX. Moldada em Acudel®. Essas conexões, como um sistema com tubo Zurn PEX®, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 130 PSI a 120°F (classificação de proteção contra incêndio), 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões são listadas pela NSF como estando em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 incluindo Anexo G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F2159 e UL 1821.

Características:

  • Fabricado pela Accudel
  • Use com anéis de crimpagem de cobre
  • Para uso em sistemas residenciais de sprinklers contra incêndio.
  • Certificado pela NSF e pela UL 1821.


Especificação
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQQPC55FX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem