Publicar produtos
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut
    Zurn

    QQPSFC45X Crimp QickSert Polymer Swivel Adapter - 3/4" Barb x 1" Female FPT, Brass Swivel Nut

    Traduzido por Google,

    Adaptador giratório ZurnPEX® QickSert CR™ com rosca fêmea e espigão. O adaptador QQPSFC__X é usado para fazer a transição de rosca PEX para rosca macho. Moldado em Acudel®. Essas conexões, como um sistema com tubo Zurn PEX®, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões são certificadas pela NSF como estando em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, CSA B137.5 e ASTM F2159.

    Conformidade:

    • NPCC
    • cUPC

    Características:

    • Moldado a partir de polímeros de alta engenharia.
    • Utilizado em aplicações de água potável quente e fria.
    • Em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo


    Especificação
    • keywords: QickSert CR Polymer Adapters, Female Adapter, QickSert, Adapters, Plumbing, Fittings, PEX, Government Buildings, Commercial, High Rise Buildings, Hospitality, Military, Office, Retail, Healthcare, School Systems, Food Service, Light Commercial, Residential Multi-Family, Residential/Light Commercial, Retrofit and Replacement, QPSFC23X, PSFC23X

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaQQPSFC45X
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem