Publicar produtos
QQTV60SGX Crimp XL Brass Straight Stop Valve – 1/2" Barb x 3/8" OD Compression, 1/4 Turn, Chrome
Zurn

QQTV60SGX Crimp XL Brass Straight Stop Valve – 1/2" Barb x 3/8" OD Compression, 1/4 Turn, Chrome

Traduzido por Google,

Válvula de parada reta de um quarto de volta Zurn PEX® XL em latão com baixo teor de chumbo. O modelo QQTV60SGX possui entrada com espigão PEX de 1/2" x saída de compressão de 3/8" de diâmetro externo. Fabricada em EcoBrass®, C69300. Essas conexões, em conjunto com o tubo Zurn PEX®, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões estão em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 61, incluindo o Anexo G, CSA B137.5 e ASTM F1807.

Características:

  • Utilizado em instalações de encanamento de água quente e fria com tubo PEX.
  • Um quarto de volta
  • Alça em T de fácil giro
  • Em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo
  • Utilizado em instalações de encanamento de água quente e fria com tubo PEX.
  • Um quarto de volta
  • Válvula de um quarto de volta
  • Em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo
Especificação
  • keywords: Miscellaneous Valves and Fittings,PEX,Government Buildings,Commercial,High Rise misc fittings, plumbing fittings, hardware accessories, installation parts, pipe connectors, kitchen fittings, utility components, fitting accessories,QTV40GX,TV40GX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQQTV60SGX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem