Publicar produtos
QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated
Zurn

QQTV_GX PEX® XL-Low Lead Brass Angle Stop Valve - Quarter Turn, Chrome Plated

Traduzido por Google,

Válvula de ângulo de 1/4 de volta Zurn PEX® XL em latão com baixo teor de chumbo. O modelo QQTV GX possui entrada com espigão PEX de 1/2" e saída de compressão. Fabricada em EcoBrass®, C69300. Essas conexões, em conjunto com o tubo Zurn PEX®, têm classificação de pressão de 160 PSI a 73°F, 100 PSI a 180°F e 80 PSI a 200°F. Essas conexões estão em conformidade com as seguintes normas: NSF/ANSI Standard 61, incluindo o Anexo G, CSA B137.5 e ASTM F1807.

Conformidade:

  • Aprovado pela cidade de Los Angeles
  • Massachusetts MA aprovado
  • CSA B137.5
  • cUPC
  • Listado pela NPCC

Características:

  • Utilizado em instalações de encanamento de água quente e fria com tubo PEX.
  • Um quarto de volta
  • Válvula de um quarto de volta
  • Em conformidade com a legislação de baixo teor de chumbo
Especificação
  • keywords: Miscellaneous Valves and Fittings,PEX,Government Buildings,Commercial,High Rise misc fittings, plumbing fittings, hardware accessories, installation parts, pipe connectors, kitchen fittings, utility components, fitting accessories,QTV40GX,TV40GX
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQQTV_GX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem