Publicar produtos
Z1469 Round Access Cover
Zurn

Z1469 Round Access Cover

Traduzido por Google,

Tampa de acesso redonda em aço inoxidável ZURN ZS1469 completa com parafuso de fixação.

Características:

  • Tampa de acesso lisa em aço inoxidável com parafuso de fixação
  • Para instalação na parede ou no piso
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ1469
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosAccess Covers & Supply Boxes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts