Publicar produtos
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
    Zurn

    Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain

    Traduzido por Google,

    Z1805 12 [305] Diâmetro x 6 [152] Dreno sanitário industrial profundo, calibre 12, tipo 304 em aço inoxidável com construção de corpo de drenagem 100% girado, design de fundo inclinado e soldas contínuas mínimas. Fornecido com balde de sedimentos removível perfurado com alça de elevação, grelha com fenda extra resistente, abas de ancoragem estabilizadoras de pré-vazamento e acabamento liso jateado. O dreno atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão.

    Características:

    • Construção perfeita do corpo do dreno e design de fundo inclinado projetado para drenagem positiva
    • Pré-despeje o conjunto de abas de ancoragem estabilizadoras e prenda o dreno durante a instalação
    • Acabamento acetinado limpo e esteticamente agradável que mantém a aparência
    • Áreas abertas otimizadas na grelha, balde e filtro para desempenho de fluxo livre
    • Compatível com USDA e FDA

    Palavras-chave: ralos de piso de aço inoxidável, ralos de piso sanitário, resistência à corrosão, ralo de piso industrial, balde de sedimentos, ralo de piso sanitário, drenagem de fluxo livre, ralo de piso sanitário industrial, construção de corpo de drenagem sem costura, ralo sanitário industrial, ralo giratório, soluções de drenagem confiáveis , classificações de carga, filtros, grelhas, drenos de aço inoxidável, sistemas modulares de valas

    Modelos Disponíveis

    Z1805 | Z1805-12B | Z1805-12S

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ1805
    • Familia de productoFloor Drains
    • Grupo de produtosStainless Steel - Industrial Sanitary
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-30
    • Número de edição3
    • Altura (polegadas)8.75
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains