Publicar produtos
Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain
Zurn

Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain

Traduzido por Google,

O ralo sanitário industrial de alta capacidade ZURN Z1805-12B, com 12 [305] de diâmetro x 6 [152] de profundidade, calibre 12, em aço inoxidável tipo 304, apresenta construção de corpo de ralo sem costura e fundo de sumidouro inclinado, grelha ranhurada extra resistente de montagem solta (placa de 1/2 [13] de espessura com linguetas anti-inclinação de 1/2 [13]) com orifícios para os dedos, estrutura superior de 1-1/16 [27], cesto de sedimentos removível perfurado com alça de elevação, abas de ancoragem de concreto estabilizador pré-moldado e acabamento jateado com microesferas.

Características:

  • Área de superfície aberta otimizada da grelha extra resistente, corpo de drenagem de alta capacidade e cesto de sedimentos para um desempenho de fluxo livre.
  • O design com fundo inclinado minimiza o risco de acúmulo de água e promove a drenagem sanitária.
  • A construção do corpo do ralo sem emendas, calibre 12, reduz os pontos potenciais de acúmulo de bactérias.
  • Capacidade de carga para tráfego de equipamentos pesados ​​conforme ASME A112.6.3 - 7.500 a 10.000 lb.
  • Disponível em aço inoxidável 304 ou 316.
  • Escolha entre grelha extra resistente com fendas ou com espaçamento perimetral, grelha média perfurada, grelha de 3/4 ou 1/2 polegada.
  • Disponível com saídas de 2", 3", 4" ou 6" sem encaixe (Schedule 10) ou com solda de topo (Schedule 40).
  • Vem de série com cesto de sedimentos removível e perfurado com alça para facilitar o uso.
  • Configure com o filtro secundário EZ Magnetic Lock para maior proteção da linha de drenagem.
  • Atende às diretrizes do USDA
Especificação
  • keywords: 12" round high‑capacity sanitary drain, seamless sloped stainless body, extra heavy‑duty grate, sediment bucket, FDA/USDA compliant, optimized free‑flow drainage performance.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ1805-12B
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de produtosStainless Steel - Industrial Sanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem