Publicar produtos
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    Traduzido por Google,

    Ralo industrial sanitário redondo de 6-5/8 [168] de diâmetro, calibre 12, em aço inoxidável tipo 304, com grelha reforçada (placa de 1/2 [13] de espessura), tampa de PVC e acabamento jateado. O ralo atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão.

    Características:

    • O sistema de limpeza sanitária industrial possui uma grade reforçada.
    • Vem com um plugue de PVC incluso.
    • Vem de série com acabamento jateado com microesferas.
    • O dreno atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão.
    • Projetado para facilitar o acesso quando as linhas principais precisam ser limpas.
    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaz1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • Familia de productoDrains (Wastes)
    • Grupo de produtosZ1800 Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.65
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor plates, gratings and edgings
    • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Número OmniClass23-11 21 21 17
    • Título OmniclassCleanouts
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING