Publicar produtos
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
    Zurn

    Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)

    Traduzido por Google,

    Limpeza Sanitária Industrial de Aço Inoxidável Z1840 8" com tampa resistente com plugue de PVC

    • A limpeza sanitária industrial apresenta grelha resistente
    • Vem de fábrica com um plugue de PVC
    • Vem de fábrica com acabamento jateado
    • O dreno atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão
    • Projetado para facilitar o acesso quando as linhas troncais precisam ser limpas
    • Disponível em tampo redondo e quadrado e 304SS e 316SS

    Modelos disponíveis

    Z1840-8B | Z1840-8S

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ1840-8
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor plates, gratings and edgings
    • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Número OmniClass23-11 21 21 17
    • Título OmniclassCleanouts
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING