Publicar produtos
Z1849 12" X 12" X 4" Square Industrial Floor Sink
Zurn

Z1849 12" X 12" X 4" Square Industrial Floor Sink

Traduzido por Google,

Z1849 305 x 305 x 102 polegadas [305 x 305 x 254 cm] Grelha perfurada de calibre 14, tipo 304, de uso leve, de calibre 12, tipo 304, e cesto para sedimentos perfurado de calibre 16, tipo 304, com alça de elevação. O ralo atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão.

Características:

  • As pias de piso são mais comumente usadas em alimentos e bebidas, fábricas, cozinhas de restaurantes, salas de manutenção e áreas de lavagem ou qualquer área com fluxo intenso
  • O dreno atende aos padrões da FDA dos EUA para resistência à corrosão
  • A opção de válvula de bloqueio borboleta protege tubos e linhas principais contra detritos
  • A opção EZLock fornece um mecanismo de travamento exclusivo para proteger as tampas de drenagem

Palavras-chave: Pia de piso industrial quadrada, Pia de piso industrial quadrada Zurn, Pia de piso Zurn Z1849, Pia de piso de aço inoxidável Zurn, Pia de drenagem comercial leve Zurn, Pia de piso institucional Zurn, Solução de drenagem Zurn Z1849

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ1849
  • Familia de productoDrains (Wastes)
  • Grupo de produtosZ1800 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCStainless steel grating
  • Código UNSPSC30103202
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor plates, gratings and edgings
  • Código CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Número OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Título OmniclassFloor Gratings
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste