Publicar produtos
Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer
Zurn

Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer

Traduzido por Google,

Ralo de piso e chuveiro ZURN ZN460B de corpo raso, com corpo em ferro fundido revestido com Dura Coat, saída lateral, ranhuras de drenagem e conexão roscada integrada para filtro de bronze niquelado polido "TIPO B" para serviço leve.

Características:

  • Corpo raso com saída integrada de 90º
  • Compatível com tampos da série Z400
  • Corpo roscado com colar de fixação opcional
  • Filtro leve tipo B em bronze niquelado polido
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ460B
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.63
  • Largura (polegadas)6.75
  • Profundidade (polegadas)6.75
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem