Publicar produtos
Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain
Zurn

Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain

Traduzido por Google,

ZURN Z575 6 x 12 [152 x 305] Ralo de calha superior, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, saída inferior e grelha ranhurada anti-inclinação em ferro fundido de serviço médio.

Características:

  • Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e tampo disponível em ferro fundido, bronze polido ou bronze níquel polido.
  • Proporciona economia na instalação e retrabalho com as soluções patenteadas para empreiteiros da Zurn.
Especificação
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58956, Z-575, ZB575, ZN575,575,75

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ575
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-17
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)12.5
  • Profundidade (polegadas)5.63
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING