Publicar produtos
Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome
Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome
    Zurn

    Z6017AV AquaVantage® AV Exposed Manual Diaphragm Flush Valve with 6.5 gpf, Front Handle, and 24” Rough-in in Chrome

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga com diafragma exposto, silenciosa, cromada e com exterior polido. Completa com diafragma de vedação dupla em TPE AquaVantage® da Zurn, resistente à cloramina, com bypass triplamente filtrado e resistente a entupimentos. A válvula atende aos padrões da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), com alavanca anti-vazamento e sem retenção, quebra-vácuo de alta contrapressão, porca de acoplamento sextavada monobloco, tubo de extensão ajustável, acoplamento tipo espigão e flange para conexão superior. O registro possui proteção interna contra sifão, tampa antivandalismo, kit de solda e flange de parede fundida com parafuso de fixação. As vedações internas são feitas de materiais resistentes à cloramina.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37

    Características:

    • Diafragma de tripla filtragem resistente a entupimentos
    • Juntas e vedações resistentes a produtos químicos para uma vida útil prolongada com custos de manutenção reduzidos.
    • Alça manual em conformidade com a ADA com tecnologia de vedação à prova de vazamentos
    • Garantia limitada de 3 anos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ6017AV
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosAquaVantage®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas