Publicar produtos
Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)
Zurn

Z841H4-XL AquaSpec® wall-mount service sink faucet with 12" tubular spout and 4" wrist blade handles (lead free)

Traduzido por Google,

Torneira de serviço para lavatório em latão fundido cromado polido com cartuchos de disco cerâmico de um quarto de volta, entradas giratórias de 2-1/2" [64 mm] de comprimento (com batentes integrados) proporcionando centros ajustáveis ​​de 4" [102 mm] a 8-3/8" [213 mm] e um bico giratório tubular de latão de 12" [305 mm] com arejador de compensação de pressão de 2,2 GPM [8,3 L] (em conformidade com a norma ANSI A112.18.1 para vazão). A unidade é fornecida com alças de metal de 102 mm (4") resistentes a vandalismo e com código de cores. Os produtos Zurn "XL" em conformidade com as normas de chumbo* são uma linha de torneiras e acessórios de latão duráveis ​​e de alta qualidade, projetados e fabricados para atender às leis estaduais e aos códigos locais que exigem níveis de teor de chumbo. Os produtos Zurn "XL" são fabricados com *não mais que 0,25% de teor de chumbo quando usados ​​em superfícies molhadas de tubos e conexões, acessórios e instalações hidráulicas: Código de Saúde e Segurança da Califórnia § 116875; Vermont 9 VCA § 2470h.

Conformidade:

  • ADA

Características:

  • Cartucho de disco cerâmico de alta resistência com giro de um quarto de volta
  • Corpo em latão fundido cromado, em conformidade com as normas de baixo teor de chumbo, com entradas giratórias de 2-1/2" de comprimento com batentes integrados, proporcionando centros ajustáveis ​​de 4" a 8-3/8".
  • Cabos de lâmina de pulso de 4 polegadas com código de cores resistente a vandalismo
  • Garantia limitada de 3 anos

    Especificação
    • keywords: 4 - 8 3/8" Adjustable centers with Integral stops,Service Sink Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Sports Complex/Recreational Center,Lead-Free Law Compliance,,841H4-XL,41H4-XL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ841H4-XL
    • Familia de productoAquaSpec Faucet - Manual
    • Grupo de produtosWall Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos