Publicar produtos
Z874-12 Trench Drain System (USA Configurable)
Z874-12 Trench Drain System (USA Configurable)
    Zurn

    Z874-12 Trench Drain System (USA Configurable)

    Traduzido por Google,

    Sistema de drenagem de valas Zurn Z874-12. Canal de drenagem composto estrutural de polietileno de alta densidade com inclinação inferior de 1,00%. Todas as seções modulares de 80 polegadas com extremidades intertravadas e fundo arredondado. Completo com estrutura de aço Revestido Dura para serviço pesado com pinos de ancoragem na superfície, abas de ancoragem combinadas/dispositivos de nivelamento em locais apropriados e grade de ferro dúctil extra resistente classe C - com 4 travas de aço inoxidável. EUA configurável

    O modelo contém saídas inferiores -U4

    • Economiza trabalho em até 75%
    • Grampos de vergalhões fornecidos com sistema para conjunto de elevação
    • Bloqueio da grelha de 4 cantos para situações de carregamento dinâmico
    • Conexões de intertravamento mecânico
    Especificação
    • ENGINEERING SPECIFICATION: Zurn Z874-12 Channels shall be 80" long, 17" wide reveal and have a 12" wide throat. Modular channel sections shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall have a positive mechanical connection between channel sections that will not separate during the installation and shall mechanically lock into the concrete surround every 10". Channels shall weigh less than 6.6 lbs. per linear foot, have smooth 3.5" radiused self cleaning bottom with a Manning's coefficient of .009 and 1.00% or neutral 0% built-in slope. Channels are available with inverts ranging from 9.25" to 34.21". Channel shall have all grates locked down. Channels come with clips attached to the frame to accommodate vertical re-bar for positioning and anchoring purposes. Shall be provided with the standard DGC grate, Zurn 16-1/4" wide Ductile Iron Slotted Grate, which locks down to the frame with 4 individual bolt anchors per grate. Ductile Iron conforms to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 20" [508 mm] nominal lengths with 13/16" wide slots, and 1-3/4" bearing depth. Grate has an open area of 118 sq. in. per ft. [249779] sq. mm per meter]. The 1/4" thick Carbon Steel Frame Assembly conforms to ASTM specification A36 with 10 - 4" long concrete anchors per 80". The frame is supplied with a powder coated finish. All welds must be performed by a certified welder per ASTM standard AWS D1.1. Frames shall be produced in the USA.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ874-12
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de produtosHDPE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-20
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)80
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioDuctile Iron
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_24_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage channels with gratings
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING