Publicar produtos
Z888-12 Hi-Cap® Slotted Drainage System
Zurn

Z888-12 Hi-Cap® Slotted Drainage System

Traduzido por Google,

O canal de drenagem ranhurado Zurn Z888-12 tem 80 [2032] de comprimento, 14,25 [362] de profundidade na soleira, 12,5 [318] de largura com uma garganta de 1,75 [44] de largura, fabricado em polietileno linear de baixa densidade (LLDPE). Os canais possuem um sistema mecânico de encaixe macho-fêmea e conexão aparafusada, travando mecanicamente no concreto circundante a cada 5 [127] ao longo de seu comprimento. Os canais pesam 5,6 lbs. por pé [8,3 kg por metro]. O canal possui um fundo liso com raio de 2,5 [64] com um coeficiente de Manning liso de 0,011 e corpo neutro sem inclinação. A borda superior não é removível e constitui o acabamento da superfície. A fita Zip Strip é padrão para impedir a entrada de detritos durante o processo de construção. O sistema é ancorado no concreto com grampos de vergalhão ou ancoragens físicas a cada 5 [127] a 10 [254] ao longo do corpo do canal. Grampos de vergalhão integrados são padrão. O revestimento de concreto com resistência mínima de 2000 psi deve incluir barras de reforço longitudinais nº 4 de 0,5 [13] ao longo das cadeiras em ambos os lados do gargalo da vala. O sistema é capaz de suportar a classificação de carga superior H-20/H-25. O engenheiro responsável pela especificação é encarregado do revestimento de concreto e da armadura, de acordo com a aplicação e as normas locais.

Características:

  • Clips de reforço integrados para conjunto de elevação
  • Conexões de intertravamento mecânico
  • construção leve que economiza mão de obra
  • O interior arredondado e suave proporciona um desempenho hidráulico superior.
  • Configurável nos EUA
Especificação
  • keywords: Z888‑12 Hi‑Cap slotted drainage system, 12.5" wide LLDPE trench drain, 1.75" throat, 80" sections, interlocking joints, rebar clips, smooth interior for hydraulic performance, modular exterior drainage

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ888-12
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosLLDPE, High Capacity Slotted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.3
  • Largura (polegadas)14.5
  • Profundidade (polegadas)80
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage