Publicar produtos
Z888-18 Hi-Cap® Slotted Drainage System
Zurn

Z888-18 Hi-Cap® Slotted Drainage System

Traduzido por Google,

O canal de drenagem ranhurado Zurn Z888-18-HD-DYN tem 80 [2032] de comprimento, 21,75 [552] de profundidade na soleira, 12,5 [318] de largura com uma garganta de 1,75 [44] de largura, fabricado em polietileno linear de baixa densidade (LLDPE). Os canais possuem um sistema mecânico de encaixe macho-fêmea e conexão aparafusada, travando mecanicamente no concreto circundante a cada 5 [127] ao longo de seu comprimento. Os canais pesam 7,5 lbs por pé [11,2 kg por metro]. O canal possui um fundo liso com raio de 2,5 [64] e coeficiente de Manning de 0,011, além de um corpo neutro e sem inclinação. A borda superior não é removível e constitui o acabamento da superfície. O sistema é ancorado no concreto com grampos de vergalhão ou ancoragens físicas a cada 5 [127] a 10 [254] ao longo do corpo do canal. Grampos de vergalhão integrados são padrão. O canal possui uma estrutura/grelha de ferro fundido dúctil não removível, em conformidade com a norma ASTM A536-84, grau 80-55-06. O revestimento de concreto com resistência mínima de 4000 psi deve incluir barras de reforço em forma de “n” nº 4 0,5 [13] através do gargalo do sistema a cada 10 [254], barras de reforço longitudinais nº 4 0,5 [13] ao longo das cadeiras em ambos os lados do gargalo da vala. O sistema é capaz de suportar carga Classe E, de acordo com as classificações de carga superior da norma DIN EN1433.

Características:

  • Clips de reforço integrados para conjunto de elevação
  • Conexões de intertravamento mecânico
  • construção leve que economiza mão de obra
  • interior arredondado e suave
Especificação
  • keywords: Z888‑18 Hi‑Cap slotted drainage system, 13" wide LLDPE trench drain, 1.75" throat, 80" modular sections, interlocking joints, rebar clips, smooth interior, high‑capacity exterior storm drainage

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ888-18
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosLLDPE, High Capacity Slotted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)21
  • Largura (polegadas)14.5
  • Profundidade (polegadas)80
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage