Publicar produtos
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
    Zurn

    Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold

    Traduzido por Google,
    O canal de aço inoxidável Zurn Z899-EL é fabricado com aço inoxidável de calibre #12, em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304), com saída e cintas de ancoragem. O ralo de vala FSAE/OEE foi projetado para otimizar o fluxo no sistema através do uso de uma estrutura de nervuras direcionadoras de fluxo. A grelha padrão é de arame de aço inoxidável (-SWG) em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304), com travas antivandalismo, atende aos requisitos da ADA e de segurança contra saltos altos, e é classificada como Classe A de acordo com a classificação de carga DIN EN1433, além de ter sido testada para 2500 libras de acordo com a norma ASME A112.6.3. Grelha opcional fabricada em aço inoxidável (-FS) disponível, em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304), com travas antivandalismo, atende aos requisitos da ADA e de segurança contra saltos altos, e classificada como Classe A de acordo com a classificação de carga DIN EN1433, além de ter sido testada para 2500 libras de acordo com a norma ASME A112.6.3.
    Características
    • Esvazia água a 100 GPM (galões por minuto).
    • Fabricado sob encomenda em larguras nominais de 8", 10" e 12".
    • Corpo de drenagem raso para uso em lajes rasas de concreto protendido.
    • Projetos personalizados disponíveis para estética arquitetônica.
    • Em conformidade com o código de construção
    • Construção em aço inoxidável
    • Sistema projetado em conformidade com o Código SFFC, Seção 511.1, para uma vazão de 100 GPM.
    • Substitui Z895-94 e Z899
    • Número da patente: US 9.777.489
    Palavras-chave: Z899-EL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ899-EL
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de produtosElevator & Threshold
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem