Publicar produtos
Z899-THR Threshold Drain
Zurn

Z899-THR Threshold Drain

Traduzido por Google,

Ralo de soleira Zurn Z899-THR, canal de aço inoxidável fabricado em aço inoxidável calibre 12, em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304), com saída e cintas de ancoragem. O ralo de soleira foi projetado para melhorar o fluxo no sistema por meio do uso de uma estrutura de nervuras direcionadoras de fluxo. A grelha padrão é de aço inoxidável (-SWG) em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304), com travas de grelha à prova de vandalismo, atende aos requisitos da ADA e à prova de saltos, e é classificado como Classe A pela classificação de carga DIN EN1433, além de ser testado para 1137 kg (2500 lbs) pela norma ASME A112.6.3. Grelha de aço inoxidável fabricada opcionalmente (-FS) disponível, em conformidade com ASTM A-240 (tipo 304), com travas de grelha à prova de vandalismo, atende aos requisitos ADA e à prova de saltos e é listada como Classe A conforme classificação de carga DIN EN1433, além de ser testada para 2500 libras conforme ASME A112.6.3.

  • Corpo de drenagem raso para uso em decks de concreto rasos e pós-tensionados
  • Personalize de acordo com os requisitos do projeto
  • Construção em aço inoxidável
  • Forma e função com acabamento esteticamente agradável

Palavras-chave: Dreno de limiar THR, Dreno de limiar, Detalhe de dreno de limiar, Instalação de dreno de limiar, Instalação de dreno de limiar z899

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ899-THR
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosElevator & Threshold
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage