Publicar produtos
ZER6003AV-CPM AquaVantage® AV ZER Exposed Sensor Diaphragm Flush Valve
ZER6003AV-CPM AquaVantage® AV ZER Exposed Sensor Diaphragm Flush Valve
    Zurn

    ZER6003AV-CPM AquaVantage® AV ZER Exposed Sensor Diaphragm Flush Valve

    Traduzido por Google,

    Válvula de descarga cromada, tipo diafragma, exposta e silenciosa, com exterior polido. Completa com diafragma Zurn's AquaVantage® TPE, resistente à cloramina e com dupla vedação, com by-pass antientupimento. A válvula incorpora um atuador motorizado de 6 VCC, um sensor de proximidade infravermelho integrado do tipo convergente e um sensor manual com acionamento por botão de pressão com sensor capacitivo, carcaça em policarbonato de alto impacto e tampa plástica cromada com botão de acionamento manual e sensor com ângulo de 10 graus.

    Conformidade:

    • MassachusettsMAaprovado
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO P&T
    • CSA B125.37
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • Marcado como Watersense

    Características:

    • Liga de latão patenteada com baixo teor de chumbo e resistente à dezincificação
    • O Control Stop possui proteção interna tipo sifão e tampa de parada resistente a vandalismo, kit de solda Sweat, flange de parede com parafuso de fixação.
    • Disjuntor de vácuo de alta pressão com porca de acoplamento sextavada de uma peça
    • Vedações internas resistentes à cloramina
    • Peça de cauda ajustável
    • Acoplamento de spud e flange para conexão de spud superior

    Palavras-chave: Válvula de descarga de diafragma, kit de diafragma Aquavantage, Válvula de descarga de diafragma com sensor exposto AquaVantage® AV ZER, solução de problemas de válvula de descarga de diafragma com sensor Aquavantage, ER6003AV-CPM, R6003AV-CPM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZER6003AV-CPM
    • Familia de productoFinish Plumbing - Flush Valves
    • Grupo de produtosZER Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas