Publicar produtos
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
    Zurn

    ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier

    Traduzido por Google,

    O sistema de transporte de vaso sanitário com jato de sifão horizontal ou vertical montado em pino ZURN POD PRO ZPWC1 vem com canal de alto desempenho e conexão sem hub de 4” [102 mm]. O sistema inclui uma placa frontal universal montada em pinos, projetada para luminárias de saída traseira de montagem em parede e montagem em piso. A montagem também vem como padrão com parafusos de fixação, acabamento, junta “Neo-Seal” colada e ABS ajustável de 3” [76 mm] de diâmetro. acoplamento destinado a espessuras de parede acabadas de 1/2” [13 mm] a 1-1/4” [32 mm], projetado para aumentar a velocidade do fluxo e o transporte da linha. O sistema ZPWC1 foi testado em carga e avaliado em até 500 libras. [227 kg] classificação de carga estática de acordo com ASME A112.6.2-2017 quando montado em pinos de aço de calibre 18 3-5/8” de acordo com as instruções de instalação do ZPWC1.

    Conformidade:

    Compatível com ADA, aprovado por Massachusetts, ASME, UPC, IPC

    Características:

    • Montado em vigas de parede para eliminar saliências do piso, mantendo uma classificação de carga de 500 lb.
    • O design compacto economiza espaço e oferece nossa oferta mais estreita
    • O acessório pode ser instalado atrás da parede no local de trabalho, eliminando o risco de danos durante o transporte
    • A placa frontal universal acomoda luminárias de saída traseiras para montagem na parede ou no chão
    • O acoplamento ajustável de 3 pol. de diâmetro acomoda diferentes espessuras de parede
    • Projetado para atender ao padrão ASME A112.6.2-2017 para suportes fixados em estruturas
    • Levantamento de um homem de acordo com a recomendação de 50 libras do NIOSH
    • Elimina a necessidade de âncora traseira

    Modelos adicionais disponíveis:

    POD PRO | PODPRO | ZPWC1 | ZPWC1-FMBO | ZPWC1-NL4 | ZPWC1-NR4 | ZPWC1-NL4/NR4 | ZPWC1-NV4 | ZPWC1-CI3 | ZPWC1-CI4 | ZPWC1-PV3 | ZPWC1-PV4 | ZPWC1-CI3/CI4/PV3/PV4 | Stud Suportado

    Palavras-chave: pregos profissionais, suporte profissional, suporte para armário de água, construção modular, adaptador de PVC, suporte para vaso sanitário suspenso na parede, suporte para vaso sanitário costas com costas, vaso sanitário para cadeira, suporte para banheiro comercial pendurado na parede, suporte vertical para armário de água

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZPWC1
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-26
    • Número de edição4
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)5
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioABS
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)37
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011338
    • Nome ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets