Publicar produtos
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable
    Zurn

    ZS895 Sani-Flo® Trench System - USA configurable

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os canais devem ter 96” [2438 mm] de comprimento, 12” [305 mm] de largura e uma garganta de 9-1/8” [232 mm]. As seções modulares dos canais devem ser feitas de aço inoxidável de calibre 12, fabricado em conformidade com a norma ASTM A-240 (tipo 304). Os canais devem ter uma conexão flangeada e aparafusada entre as seções do canal que não se separe durante a instalação, com juntas disponíveis. Os canais devem pesar menos de 4,15 lbs. [1,05 kg] por pé linear, ter um fundo liso, com raio de 1-1/2” [38 mm] e autolimpante, com um coeficiente de Manning de 0,009 e inclinação embutida de 1,04% ou neutro de 0%. Os canais devem ter pés para despejo de massa ou pinos de nivelamento padrão para fixar a vala em sua localização final. Devem ser fornecidos com grades FS padrão que travam na estrutura. Grelha Zurn de aço inoxidável com 305 mm de largura, em conformidade com a especificação ASTM A-240 (tipo 304), classificada como classe A pela norma DIN EN1433 para carga superior. Fornecida em comprimentos nominais de 610 mm, com ranhuras de 8 mm de largura e profundidade de apoio de 32 mm. A grelha possui uma área aberta de 542,09 cm² por metro. Os canais serão produzidos nos EUA.

    Palavras-chave: Sistema de vala Sani-flo, sistema de drenagem de vala, instalação de sistema de drenagem de vala, sistema de drenagem de vala Zurn, sistema de drenagem de canal de vala

    Especificação
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZS895
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de produtosFood Processing, Stainless Steel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-23
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)9.12
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)96
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures