Publicar produtos
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
    Zurn

    100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ralo de telhado bifuncional Froet drain® com conexão de saída primária de 45°. Corpo de sumidouro profundo em ferro fundido com revestimento em pó† com braçadeira de vedação de membrana combinada/proteção contra cascalho, tubo de extravasamento (2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8” [51 mm, 76 mm, 102 mm, 127 mm, 152 mm, 203 mm]) com cúpula padrão de ferro fundido de 5-1/4” [133 mm] de altura e extravasor de ferro fundido de 6-1/4” [159 mm] de altura.

    Características e benefícios:

    • O ralo de telhado bifuncional permite a conexão de tubulações primárias e secundárias em uma única abertura no telhado.
    • O corpo é moldado em um único molde de ferro fundido, sem peças soldadas, para reduzir os pontos de vazamento.
    • Reduz o número de calhas no telhado ao combinar drenos primários e secundários em um só.
    • Corpo do reservatório profundo em ferro fundido com revestimento em pó, com braçadeira de vedação da membrana/proteção contra cascalho combinada para maior resistência à corrosão.
    • O tubo de extravasamento vem de fábrica com 6-1/4” de altura e cúpula de ferro fundido de 5-1/4”.
    • Conexão de saída primária de 45 graus para facilitar a instalação da tubulação.


    Modelos disponíveis

    Froet, 100C3, 100C4, 100C6, 100C8


    Especificação
    • Keywords: roof drains, outlet roof drains, roof drain and overflow, roof drain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-100c
    • Familia de productoRoof Drains
    • Grupo de produtosCombination Primary Overflow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-14
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniclassRoof Drains