Publicar produtos
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    Traduzido por Google,

    A tampa de inspeção de piso ajustável CO2450 é recomendada para áreas com tráfego de pedestres e aplicações leves. Possui corpo em PVC ou ABS, tampa ajustável em níquel e bujão cônico em ABS.

    Características:

    • Recomendado para tráfego de pedestres e aplicações de uso moderado.
    • Corpo em PVC ou ABS, com tampa ajustável em níquel e bujão de rosca cônica em ABS.
    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-co2450
    • Familia de productoLight Commercial Drainage
    • Grupo de produtosCleanouts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-17
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)5.19
    • Profundidade (polegadas)5.19
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Número OmniClass23-11 21 21 17
    • Título OmniclassCleanouts