Publicar produtos
FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain
Zurn

FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain

Traduzido por Google,

Recomendado para pisos acabados e projetado para tráfego de pedestres e aplicações leves. Completo com corpo em PVC ou ABS, cabeçote ajustável em níquel-bronze e grelha de segurança.

Conformidade:

  • Massachusetts MA aprovado
  • ASME A112.6.3
  • UPC

Características:

  • Recomendado para áreas de piso acabado
  • Projetado para tráfego de pedestres e aplicações de uso leve.
  • Corpo em PVC ou ABS com cabeçote ajustável em níquel e grade à prova de calcanhar.
Especificação
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,On-Site Office,,D2210,2210

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-fd2210
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains