Publicar produtos
FD2283 Square Top Decorative Floor Drain
Zurn

FD2283 Square Top Decorative Floor Drain

Traduzido por Google,

Corpo em PVC, estrutura giratória, braçadeiras da estrutura em ferro fundido e grelha decorativa em PVC à prova de salto alto.

Conformidade:

  • Massachusetts MA aprovado

Características:

  • Recomendado para áreas de piscina, decks de baile de formatura, pátios e áreas de tráfego leve.
  • Corpo em PVC e estrutura giratória em PVC.
  • Grampos e grade decorativa de PVC à prova de salto alto
Especificação
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,Specialty,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Gymnasium/Pool,Clubhouse/Pool,Dining Area,,D2283,2283

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-fd2283
  • Familia de productoDeck Waste Water Drains
  • Grupo de produtosFloor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-30
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains