Publicar produtos
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

Traduzido por Google,

Ralo de telhado ZURN Z101 de 20" [508 mm] de diâmetro. Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, com braçadeira de fixação da membrana/proteção contra cascalho e cúpula de perfil baixo.

Características:

  • Dreno de telhado principal de alta capacidade de 20 polegadas
  • Colarinho de fixação e cúpula de ferro fundido de perfil baixo
Especificação
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z101
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-23
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)11.75
  • Largura (polegadas)20
  • Profundidade (polegadas)20
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains