Publicar produtos
Z105 Control Flo Roof Drain
Zurn

Z105 Control Flo Roof Drain

Traduzido por Google,

O ralo de telhado ZURN Z105 Control-Flo de 381 mm (15") de diâmetro é indicado para construções com telhados planos, possui corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat e comporta Control-Flo com funcionamento linear, braçadeira de vedação/proteção contra cascalho integrada e cúpula de polietileno. Todos os dados devem ser verificados em relação à vazão. Cada entalhe permite uma vazão de 10 GPM (galões por minuto) por cada 25 mm (1") de acúmulo de água da chuva acima do ralo.

Características:

  • Dreno Control-Flo com vertedouro parabólico
  • Restringe o fluxo a 10 GPM por polegada de água acima do corpo do dreno.
  • Colar de fixação e cúpula de polímero
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z105
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosControl Flow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-05-16
  • Número de edição2
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains