Publicar produtos
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

Traduzido por Google,

Ralo de telhado ZURN Z107 de 20" [508 mm] de diâmetro com flange larga. Corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, com braçadeira de fixação da membrana/proteção contra cascalho e cúpula de polietileno de perfil baixo.

Características:

  • Ralo de telhado com flange larga de 20 polegadas
  • Colarinho de fixação e perfil baixo Poly-Dome
  • Utilizado em aplicações com membrana líquida aplicada.
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z107
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPrimary Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.94
  • Largura (polegadas)20
  • Profundidade (polegadas)20
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)39
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains