Publicar produtos
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 de 5 estrelas3.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Válvula de retenção, corpo de ferro fundido com revestimento Dura-Coated com entrada e saída No-Hub, tampa aparafusada com junta, válvula de retenção automática de PVC (somente tamanhos de 3" [76 mm] e 4" [102 mm]) tipo flapper com anel de vedação.

    Características e benefícios

    * Válvula de retenção automática tipo flapper

    * Flapper de bronze somente em 4"

    Palavras-chave: válvula de retenção tipo flapper, tipos de válvula de retenção, válvulas de retenção Zurn, válvulas de retenção de retenção, 58900, Z-1090,1090,090

    Especificação
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z1090
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosPipework Products for General Use
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-05
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201433 12 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Water Supply Backflow Preventer Assemblies
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors