Publicar produtos
Z1170 Grease Interceptor
Zurn

Z1170 Grease Interceptor

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Separador de gordura em aço fabricado com revestimento resistente a ácidos, tanto interna quanto externamente, PDI, com vazão nominal de ____ GPM e capacidade para ____ libras de gordura, com bypass interno de alívio de ar, bujão de limpeza em bronze, defletor de entrada removível para equalização de pressão/difusão de fluxo, defletor de saída fixo na parte inferior e vedação de parede dupla visível. Tampa antiderrapante com junta, completa com conjunto de fixação central e conexão de controle de fluxo Z1108. Fornecido normalmente com conexões de entrada e saída elevadas. Observação: A posição da saída na parte inferior do separador não pode ser alterada.


Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Keywords: Grease Interceptor, Zurn grease interceptor, zurn grease interceptor installation guide, zurn grease interceptor installation, zurn grease interceptor manual,PS1170

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1170
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de produtosGrease Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING