Publicar produtos
Z1186 Oil Interceptor
Zurn

Z1186 Oil Interceptor

Traduzido por Google,

O interceptor de óleo ZURN Z1186, fabricado em aço com revestimento resistente a ácidos, possui bujão de limpeza em bronze e vedação de parede dupla visível, defletor removível combinado para equalização de pressão/difusão de fluxo e coletor de sedimentos, defletor horizontal, conexões ajustáveis ​​para drenagem de óleo e ventilação em ambos os lados, tampa antiderrapante com junta de vedação e conexão para controle de fluxo. Fornecido normalmente com entrada e saída na posição superior. Observação: A posição da saída na parte inferior do interceptor não pode ser alterada.

Características:

  • Construção 100% em aço revestido com epóxi resistente a ácidos.
  • Balde de sedimentos removível com defletor combinado para equalização de pressão/difusão de fluxo
  • Tamanhos: 400, 500, 600, 700, 800
Especificação
  • keywords: Commercial,Oil,Interceptors,58916.pdf, Z1186, Z-1186,1186,186

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1186
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de produtosOil & Solids Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-09
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 37 13
  • Título OmniclassOil Traps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING