Publicar produtos
Z1187 Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187 Sand and Sediment Interceptor

Traduzido por Google,

ESPECIFICAÇÃO DE ENGENHARIA: ZURN Z1187 Interceptor de areia e sedimentos em aço fabricado com revestimento resistente a ácidos, interior e exterior, capacidade de ___ pés cúbicos abaixo da soleira da saída, entrada e saída roscadas de 4 [102], quatro conexões de ventilação individuais roscadas de 2 [51], completo com tampa(s) removível(eis) antiderrapante(s) com ranhuras.

Características

  • Construção 100% em aço revestido com epóxi resistente a ácidos.
  • Capas removíveis antiderrapantes de alta resistência
Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1187
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de produtosSediments & Solids Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING