Publicar produtos
Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor

Traduzido por Google,

O interceptor de areia ZURN Z1187-SI, fabricado em aço com revestimento resistente a ácidos, possui entrada e saída roscadas e inclui grelhas removíveis de alta resistência.

Características

  • Construção 100% em aço revestido com epóxi resistente a ácidos.
  • Grelhas removíveis reforçadas
Especificação
  • keywords: Commercial,Sediment,Interceptors,,1187-SI,187-SI

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1187-si
  • Familia de productoGrease Oil Sediment Separation
  • Grupo de produtosSediments & Solids Interceptor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-08
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniclassSediment Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING