Publicar produtos
Z1201-HD EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Back-to-Back Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier
Zurn

Z1201-HD EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Back-to-Back Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier

Traduzido por Google,

Sistema de transporte de sanitários com jato de sifão horizontal EZCarry® com via navegável de alto desempenho e conexões de cubo e torneira de 4” [102 mm]. O sistema inclui conexão principal dupla de ferro fundido Dura-Coated com varredura otimizada hidromecanicamente e ventilação estendida de 2” [51 mm], placas frontais ajustáveis, juntas de placa frontal QuickFit™, suportes de pés ranhurados pré-fabricados montados no piso com base de suporte pré-fabricada de ancoragem superior, parafusos de fixação, acabamento, protetores de pinos, juntas “Neo-Seal” coladas e acoplamentos ajustáveis ​​de 3” [76 mm] de diâmetro X 6” [152 mm] resistentes à corrosão com tampas de teste integrais projetadas para aumentar a velocidade do fluxo e o transporte da linha. O sistema EZCarry® está em conformidade com os requisitos da ASME A112.6.1M até uma classificação de carga estática de 500 lbs [227 kg].

Conformidade:

  • Norma ASME A112.6.1M

Características:

  • Impulsione os resíduos até três vezes mais longe, reduzindo a possibilidade de entupimento do sistema de baixo fluxo para proteção geral do sistema de encanamento
  • Proteja as instalações contra carga excessiva com projeto de sistema padrão para carga de até 500 lb. Instale mais rápido com recursos de economia de mão de obra em um sistema 30% mais leve
  • Reduza emergências de manutenção com transportadores projetados para otimizar o transporte de resíduos na linha
  • Mantenha um ambiente sanitário com luminária de parede
  • Teste o sistema e corte o acoplamento no comprimento da frente com a opção de acoplamento EZ-SET™ com patente pendente da Zurn
  • Reduza o tempo de ajuste com acabamento montado na fábrica e pés universais pré-ajustados com altura de instalação de 5-1/2"

Modelos adicionais disponíveis

Z1201-HD4

Palavras-chave: Z1201-HD, EZCarry, Siphon Jet, Hub e Spigot, Water Toilet Carrier, Encanamento, Construção, Materiais de construção, Zurn, Toilet Carrier, Siphon Jet Hub, contratante, water toilet carriers tradicionais

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1201-hd4
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-31
  • Número de edição3
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)24
  • Profundidade (polegadas)24
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
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
Produtos parecidos