Sistema de transporte de vaso sanitário com jato de sifão vertical EZCarry® com canal de alto desempenho e conexões sem hub de 4” [102 mm]. O sistema inclui encaixe principal de ferro fundido revestido com Dura com varredura hidromecanicamente otimizada e ventilação estendida de 2” [51 mm], placa frontal com gaxeta ajustável, suportes de pés com fenda pré-fabricados montados no piso com base de suporte pré-fabricada de ancoragem superior, serviço pesado de 1/2” [ 13mm] amarração de ancoragem traseira, parafusos de fixação, acabamento, protetores de pinos, junta “Neo-Seal” colada e resistente à corrosão, ajustável de 3” [76mm] de diâmetro. Acoplamento X 6” [152mm] com tampa de teste integral projetado para aumentar a velocidade do fluxo e o transporte da linha. O sistema EZCarry® está em conformidade com os requisitos da ASME A112.6.1M até uma classificação de carga estática de 500 lbs [227 kg].
Características:
Modelos Adicionais Disponíveis
Z1202-N3 | Z1202-N3 (montagem no piso) | Z1202-N4 | Z1202-Ne (montagem no piso) | Z1202-N4-VL | Z1202-2N4 | Z1202-1NL4 | Z1202-1NR4 | Z1202-N4-FMBO
Palavras-chave: Armário, transportadoras, EZCarry, lançamentos de produtos mais recentes, MasterSpec, EZCarry, Z1201-N, Z1201, armário, transportadora, 1201-N, 201-N, transportador de armário de água, sistema EZCarry, jato de sifão vertical, jato de sifão, água zurn transportador de armário, transportador de vaso sanitário vertical, transportador de vaso sanitário pendurado na parede, transportador de jato, folhas de especificações de transportador, folha de especificações de transportador zurn, transportadores de banheiro zurn, armário vertical
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |