Publicar produtos
Z1202-ND EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Back-to-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet
Z1202-ND EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Back-to-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet
Z1202-ND EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Back-to-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet
    Zurn

    Z1202-ND EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Back-to-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet

    3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema de transporte de vaso sanitário com jato de sifão vertical EZCarry® com canal de alto desempenho e conexões sem hub de 4” [102 mm]. O sistema inclui encaixe principal duplo em ferro fundido revestido com Dura com varredura hidromecanicamente otimizada e ventilação estendida de 2” [51 mm], placas frontais com gaxetas ajustáveis, suportes de pés com fenda pré-fabricados montados no piso com base de suporte pré-fabricada de ancoragem superior, parafusos de fixação, acabamento , protetores de pinos, juntas “Neo-Seal” coladas e resistentes à corrosão, ajustáveis ​​de 3” [76 mm] de diâmetro. Acoplamentos X 6” [152 mm] com tampas de teste integradas projetadas para aumentar a velocidade do fluxo e o transporte da linha. O sistema EZCarry® está em conformidade com os requisitos da ASME A112.6.1M até uma classificação de carga estática de 500 lbs [227 kg].

    Conformidade:

    • A112.6.1M até uma classificação de carga estática de 500 lb

    Características:

    • Impulsione os resíduos até três vezes mais longe, reduzindo a possibilidade de entupimento do sistema de baixo fluxo para proteção geral do sistema de encanamento
    • Proteja as instalações contra carga excessiva com projeto de sistema padrão para carga de até 500 lb.
    • Instale mais rapidamente com recursos que economizam trabalho em um sistema 30% mais leve
    • Reduza emergências de manutenção com transportadores projetados para otimizar o transporte de resíduos
    • Mantenha um ambiente higiênico com luminária montada na parede
    • Teste o sistema e corte o acoplamento no comprimento certo pela frente com a opção de acoplamento EZ-SET™ com patente pendente da Zurn
    • Reduza o tempo de ajuste com acabamento montado de fábrica e pés universais predefinidos com altura aproximada de 5-1/2"

    Modelo(s) adicional(is) disponível(is)

    Z1202-ND4 | Z1202-ND4-FMBO | Z1202-1ND4 | Z1202-2ND4

    Palavras-chave: Water Closet Carrier, Siphon Jet, Siphon Jet No Hub, EZCarry, Water Closet Carrier System, sistema EZCarry, sistema de linha transportadora, empreiteiros pré-fabricados, design de pé versátil, junta autoadesiva, sistema de gerenciamento de água, sistemas de baixo fluxo, encanamento sistema, luminária montada na parede, sistema de linha transportadora, empreiteiros pré-fabricados, junta autoadesiva

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z1202-nd4
    • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
    • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-02
    • Número de edição5
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)9
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)119
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011338
    • Nome ETIMAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets