Publicar produtos
Z1204-H Adjustable Vertical Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier
Zurn

Z1204-H Adjustable Vertical Siphon Jet Hub and Spigot Water Closet Carrier

Traduzido por Google,

Sistema de descarga horizontal EZCarry® com jato de sifão, sistema de alto desempenho para vaso sanitário e conexões de 102 mm (4”) com encaixe e espigão. O sistema inclui conexão principal em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, com curvatura hidromecanicamente otimizada e respiro estendido de 51 mm (2”), placa frontal ajustável, junta QuickFit™ para placa frontal, pés pré-fabricados com ranhuras para montagem no piso e base de suporte pré-fabricada para ancoragem superior, ancoragem traseira reforçada de 13 mm (1/2”), parafusos de fixação, acabamento, protetores de montantes, junta “Neo-Seal” e acoplamento ajustável de 76 mm (3”) de diâmetro x 152 mm (6”) resistente à corrosão com tampa de teste integrada, projetado para aumentar a velocidade do fluxo e a capacidade de carga da tubulação. O sistema EZCarry® atende aos requisitos da norma ASME A112.6.1M para uma capacidade de carga estática de até 227 kg (500 lbs).

Características

  • Mantenha um ambiente higiênico com acessórios de parede.
  • Sistema de transporte ajustável
  • O pé padrão possui marcações de 1/2" para ajudar a medir a altura de instalação.
  • Opções de pés pré-fabricados para fixação em cantoneiras ou perfis estruturais.
  • Capacidade de carga padrão de 300 lb (aproximadamente 136 kg)
Especificação
  • keywords: Vertical Siphon Jet Hub, Adjustable Vertical Siphon Jet, Spigot Water Closet Carrier, wall mount water closet carrier, Zurn Adjustable Vertical Siphon Jet,59269, Z1204H, ZQ1204H,1204-H,204-H

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1204-h
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-08-12
  • Número de edição2
  • Largura (polegadas)18.88
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem