Publicar produtos
Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier
Zurn

Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier

Traduzido por Google,

Vaso sanitário com sifão vertical ajustável ZURN Z-1204-ND( ) "Sistema Rígido" com conexões No-Hub de tamanho ( ) e entradas laterais ( ). Completo com conexões direita e esquerda em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, com respiro de 2" [51 mm], placa frontal ajustável com junta, suportes de piso universais, acoplamento ajustável em ABS resistente à corrosão com tampa de teste integrada, parafusos de fixação, acabamento e protetores de montantes. Ponto de ancoragem traseiro e junta "Neo-Seal" colada.

Características:

  • Mantenha um ambiente higiênico com acessórios de parede.
  • Sistema de transporte ajustável
  • O pé padrão possui marcações de 1/2" para ajudar a medir a altura de instalação.
  • Opções de pés pré-fabricados para fixação em cantoneiras ou perfis estruturais.
  • Capacidade de carga padrão de 500 lb (aproximadamente 227 kg).
Especificação
  • keywords: Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet, Zurn water closet carrier, Zurn wall-hung toilet carrier, zurn back to back water closet carrier, Zurn Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet,56985, Z1204ND, ZQ1204ND,1204-ND,204-ND,Z1204-2ND4-45

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1204-nd
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-08-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem