Publicar produtos
Z1212 Water Closet Support System
Zurn

Z1212 Water Closet Support System

Traduzido por Google,

Sistema de suporte para vaso sanitário de parede ZURN Z1212 em ferro fundido com revestimento Dura-Coated. Completo com placa frontal ajustável, montada rigidamente sobre pés reversíveis. Acoplamento em ABS com tampa de teste integrada, parafusos de fixação, acabamento, protetores de montantes e junta "Neo-Seal" colada.

Conformidade:

  • ASME A112.6.1M

Características:

  • Sistema de suporte para armário de parede
  • Capacidade de carga de 300 lb.
  • Conexão traseira NPT de 4"
Especificação
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1212
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.86
  • Largura (polegadas)11
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets