Publicar produtos
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

Traduzido por Google,

Vaso sanitário vertical com sifão ZURN Z1213, sistema rígido, com conexão No-Hub de 4" [102 mm] e saída de ventilação superior de 2" [51 mm] ou 4" [102 mm] (especificar). Completo com conexão principal em ferro fundido com revestimento Dura-Coated, acoplamento ajustável em ABS resistente à corrosão com tampa de teste integrada e kit de parafusos, com junta "Neo-Seal" integrada, para instalação no piso com saída traseira. Não requer suporte padrão para a peça.

Características:

  • Construção em ferro fundido com revestimento Dura-Coat
  • Padrão com acoplamento ajustável "ZZ"
  • Junta colada "Neo-Seal" incluída
  • Kit de tampa e parafuso de teste integral
Especificação
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1213
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-08
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)243
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets