Publicar produtos
Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet
Zurn

Z1216 90° Double No-Hub System, Floor Mounted Back Outlet Water Closet

Traduzido por Google,

Conexão dupla de ferro fundido Dura-Coated de 90° sem cubo com defletores anti-cruzamento e respiro central sem cubo de 2" [51 mm] para vasos sanitários com saída traseira e instalação no piso.

Conformidade:

  • ASME A112.6.1M

Características:

  • Sistema de suporte duplo para vaso sanitário com descarga traseira e instalação no piso
  • Conexão sem hub
  • Normalmente usado em instalações penais
Especificação
  • ENGINEERING SPECIFICATIONS: ZURN Z1216 Dura-Coated cast iron 90° double No-Hub fitting with anti-crossover baffles and 2" No-Hub center vent for floor mounted back outlet water closets.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1216
  • Familia de productoCarriers & Fixture Supports
  • Grupo de produtosWater Closet & Toilet Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets