Publicar produtos
Z1400-SZ1 with EZ1 Technology
Zurn

Z1400-SZ1 with EZ1 Technology

Traduzido por Google,

Limpeza ZURN Z1400-SZ1, corpo em ferro fundido revestido com Dura com saída inferior, com plugue cônico ABS rosqueado à prova de gás e água e conjunto superior. A série de drenagem EZ1TM foi projetada para simplificar a instalação do produto e é composta por blindagem de concreto para fornecer até 1” [25] de ajuste vertical pós-vazamento, calços pré-embalados para correção de inclinação e escoriações leves integradas e independentes “Tipo S” cobertura com cobertura rugosa para proteção durante a concretagem. A limpeza foi projetada de acordo com ASME A112.36.2M.

Conformidade:

  • A112.36.2M

Características:

  • Engenharia integrada que inclui ajuste pós-vazamento e pacote de acessórios de inclinação
  • Enviado como um sistema completo e montado
  • Economiza mais de 14 minutos por instalação de drenagem
  • Disponível em ferro fundido ou plástico
  • Projetado para resistir ao difícil ambiente de construção com capacidade de carga de 3.000 lb
  • Plugue cônico ABS estanque a gás e água e conjunto superior

Palavras-chave: Tecnologia EZ1, Zurn Z1400-SZ1, ferro fundido revestido com Dura, limpeza de piso, saída inferior, tampão cônico, série de drenagem, ajuste pós-vazamento, correção de inclinação, cobertura escoriada para serviços leves

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1400-sz1
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosCast Iron Body
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-23
  • Número de edição3
  • Altura (polegadas)5.75
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts