Publicar produtos
Z150 14" Top Prom-Deck Drain
Zurn

Z150 14" Top Prom-Deck Drain

Traduzido por Google,

Ralo de convés quadrado ZURN Z150 de 14” [356 mm] com revestimento Dura-Coat. Corpo em ferro fundido com estrutura de convés quadrada giratória com aberturas de infiltração, grampos de estrutura, grelha resistente à prova de saltos e balde de sedimentos.


Modelo(s) adicional(is) disponível(is)

Z150-E-EA | Z150-85 | Z150-90

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z150
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPromenade Deck
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-16
  • Número de edição5
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)15
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains