Publicar produtos
Z154 12" Prom-Deck Drain
Zurn

Z154 12" Prom-Deck Drain

Traduzido por Google,

Ralo ZURN Z154 de 12" [305 mm] com topo quadrado para calçadão, corpo em ferro fundido com revestimento Dura-Coat, estrutura quadrada giratória leve para calçadão com aberturas de drenagem, grampos de fixação da estrutura e grelha leve à prova de salto alto.

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z154
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosPromenade Deck
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-24
  • Número de edição2
  • Largura (polegadas)12
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains