Publicar produtos
Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Zurn

Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

4.9 de 5 estrelas4.9(16 avaliações)
Traduzido por Google,

Dreno de telhado e dreno de transbordamento de 12" [305 mm] de diâmetro, corpos de ferro fundido DuraCoated com braçadeira de membrana combinada/proteções de cascalho, placa de deck Top-Set® dupla e domos de ferro fundido de silhueta baixa.

Características:

  • Dreno combinado de 12"
  • Fornece drenagem primária e secundária em um único conjunto
  • A placa de convés permite a instalação no telhado de uma variedade de materiais de telhado

Palavras-chave: Telhado principal combinado, dreno de transbordamento, cúpulas de silhueta baixa, placa de convés de conjunto superior duplo, ferro fundido com revestimento Dura-Coated, grampo de flashing de membrana combinada, proteções de cascalho, placa de convés de conjunto superior duplo, cúpulas de ferro fundido de silhueta baixa, ferro fundido galvanizado, proteção de cascalho perfurada de aço inoxidável, junta de tampa de teste Neo-Loc

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z164
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosCombination Primary Overflow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-01
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains
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
Produtos parecidos